Juego de conectores enchufables - DC-B 6-SET-CO-M25-M-7X4-UT - 1602287

Duplicon, juego de acoplamientos en aluminio con una carcasa de base (suelo cerrado), con dos carcasas apilables con roscas para prensaestopas M25 (sin prensaestopas), con dos insertos de contactos 6 x 4 mm² + PE, 400/690 V, 25 A, prensaestopas y una tapa de carcasa, tamaño B6, grado de protección IP67

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1602287
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 657 (C-4-2015)
EAN 4046356027984
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 600,890 g