Juego de conectores enchufables - DC-B 6-SET-WF-M20R-M-7X4-UT - 1602232

Duplicon, juego de pasamuros en aluminio con una carcasa empotrada, con carcasa apilable con rosca para prensaestopas M20 (sin prensaestopas), con dos insertos de contactos 6 x 4 mm² + PE, 400/690 V, 25 A, conexión por tornillo y una tapa de carcasa, tamaño B6, grado de protección IP67

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1602232
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 656 (C-4-2015)
EAN 4046356027939
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 456,000 g