Juego de conectores enchufables - DC-B 6-SET-HD-M25-M-7X4-UT - 1602229

Duplicon, juego de conectores apilables en aluminio con una carcasa apilable con rosca para prensaestopas M25 (sin prensaestopas), y un inserto de contactos 6 x 4 mm² + PE, 400/690 V, 25 A, conexión por tornillo, tamaño B6, grado de protección IP67

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1602229
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 656 (C-4-2015)
EAN 4046356027922
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 228,400 g