Conector enchuf. para cables - RC-17S1N8AK0EP - 1602226

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para cables, Recto, revestido de plástico, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 17, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Diámetro de cable: 3 mm ... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1602226
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356661898
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 38,650 g