RC-17S1N12R6NY - 1602031

La figura muestra la variante del producto de 12 polos, con compensación de tracción de brida doble

Conector industrial, con rosca de conexión Pg11, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 17, Tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Diámetro de cable: 7,5 mm ... 9,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1602031
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356237789
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 92,270 g