RC-17S1N126000 - 1601841

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector para dispositivos con rosca atornillada M20 x 1,5, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 17, Tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Junta axial, Fijación central, Espesor de pared mín.: 0,8 mm, Espesor de pared máx.: 6,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1601841
Unidad de embalaje 40 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356236881
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 35,300 g