Conect. enchuf. para apar. pared poster. - RC-17P1NC2E000 - 1601652

Conector enchufable para aparatos pared posterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 17, Tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, Anillo tórico radial, 4xM3, Espesor de pared mín.: 3 mm, Espesor de pared máx.: 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1601652
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356235907
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 70,000 g