RC-17P1N8AR206 - 1601600

La figura muestra la variante del producto de 12 polos, con compensación de tracción de brida doble

Conector industrial, con rosca de conexión Pg11, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 17, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Diámetro de cable: 7,5 mm ... 9,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1601600
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356235631
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 79,030 g