Conector enchufable de acoplamiento - RC-17P1N12M0EP - 1601376

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable de acoplamiento, Recto, revestido de plástico, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 17, Tipo de contacto: Macho, Conexión por soldadura, Diámetro de cable: 3 mm ... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1601376
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356234450
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 46,410 g