RC-16S1N8A1L00 - 1601067

La figura muestra la variante del producto de 12 polos, con el estándar prensaestopas DIN

Conector industrial, con rosca de conexión Pg13,5, recto, apantallado: no, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 16, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 13 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1601067
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356381048
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 98,110 g