RC-16P1N12Z500 - 1600697

Ninguna imagen disponible

Conector industrial, con rosca de conexión Pg9, acodado, apantallado: no, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 16, Tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, Diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1600697
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356231336
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 145,120 g
Número de tarifa arancelaria 74153300