Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada - RC-12S2N8AY000 - 1600227

La figura muestra la variante del producto de 9 polos con numeración estándar de la cámara de contactos

Conector enchufable para aparatos pared anterior con tuerca moleteada, recto, apantallado: no, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Junta plana, 4x Ø2,7

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1600227
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356229197
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 121,100 g