RC-12S2N8A1400 - 1600082

La figura muestra la variante del producto de 12 polos con numeración estándar de la cámara de contactos

Conectores industriales, con rosca de conexión Pg7, recto, apantallado: no, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Diámetro de cable: 4 mm ... 6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1600082
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356228442
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 76,130 g
Número de tarifa arancelaria 74153300