Inserto de hembras - HCC 4-FC - 1600030

Inserto de hembras, tipo de conexión: Conexión engastada, número de conexiones: 10, número de polos: 10, sección:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 92 mm, altura: 17 mm, color: gris, clase de montaje: Atornillado directo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Compensador de tracción sólido entre la parte macho y la parte hembra
  • Con protección contra contactos casuales, también en est. desenchuf.

Datos mercantiles

Clave de pedido 1600030
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 439 (C-3-2013)
EAN 4017918021764
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,880 g
Número de tarifa arancelaria 85472000