Inserto de hembras - HCC 4-F - 1600001

Inserto de hembras, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Número de conexiones: 10, Número de polos: 10, Sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Anchura: 92 mm, Altura: 18 mm, Color: gris, Tipo de montaje: Atornillado directo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Compensador de tracción sólido entre la parte macho y la parte hembra
  • Con protección contra contactos casuales, también en est. desenchuf.

Datos mercantiles

Clave de pedido 1600001
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 439 (C-3-2013)
EAN 4017918021733
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 43,480 g