Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada - RC-12S2N12Y000 - 1599990

La figura muestra la variante del producto de 9 polos con numeración estándar de la cámara de contactos

Conector enchufable para aparatos pared anterior con tuerca moleteada, recto, apantallado: no, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Junta plana, 4x Ø2,7

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1599990
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356228060
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 35,070 g