Conector enchuf. para cables - RC-12S2N12T005 - 1599957

La figura muestra la variante del producto de 12 polos con numeración estándar de la cámara de contactos

Conector enchufable para cables, acodado, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Diámetro de cable: 7,5 mm ... 9,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1599957
Unidad de embalaje 8 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356227933
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 138,780 g