Conect. enchuf. para apar. pared delant. - RC-12S2N122000 - 1599657

La figura muestra la variante del producto de 12 polos con numeración estándar de la cámara de contactos

Conector enchufable para aparatos pared anterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Junta plana, 4x Ø2,7

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1599657
Unidad de embalaje 40 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356226660
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 29,670 g