Conect. enchuf. para apar. pared poster. - RC-12S1NM2H02Y - 1599398

Conector enchufable para aparatos pared posterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Anillo tórico axial, Fijación central M25 x 1,5, Espesor de pared mín.: 0,8 mm, Espesor de pared máx.: 6,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1599398
Unidad de embalaje 12 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356225779
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 56,260 g