Pasamuro pared anterior - RC-12S1N8DB2L6 - 1599347

Pasamuros pared anterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Anillo tórico radial, 4xØ2,7, Espesor de pared mín.: 3 mm, Espesor de pared máx.: 7 mm, Diámetro de cable: 9,5 mm ... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1599347
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356225496
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 76,210 g