Conect. enchuf. para apar. pared poster. - RC-12S1N8AH000 - 1599274

Conector enchufable para aparatos pared posterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Anillo tórico axial, Fijación central M25 x 1,5, Espesor de pared mín.: 0,8 mm, Espesor de pared máx.: 6,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1599274
Unidad de embalaje 24 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356225090
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 58,730 g