RC-12S1N8AG300 - 1599273

La figura muestra la variante del producto de 12 polos, con el estándar prensaestopas DIN

Pasamuro pared posterior, con rosca de conexión Pg13,5, recto, apantallado: no, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Anillo tórico axial, Fijación central, Espesor de pared máx.: 6,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1599273
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356225083
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 102,830 g
Número de tarifa arancelaria 74153300