Conect. enchuf. para apar. pared poster. - RC-12S1N8AE000 - 1599268

La figura muestra la variante del producto de 17 polos

Conector enchufable para aparatos pared posterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Anillo tórico radial, 4xM3, Espesor de pared mín.: 3 mm, Espesor de pared máx.: 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1599268
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356610964
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 38,010 g