Pasamuro pared posterior - RC-12S1N8AC1M6 - 1599259

Pasamuros pared posterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Junta plana, 4xM3, Espesor de pared máx.: 2,5 mm, rango de diámetro de cable: 9,5 mm ... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1599259
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356225014
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 82,570 g
Número de tarifa arancelaria 74153300