Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada - RC-12S1N12Y100 - 1599049

La figura muestra la variante del producto de 9 polos

Conector enchufable para aparatos pared anterior con tuerca moleteada, recto, apantallado: no, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Junta plana, 4xØ2,7

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1599049
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356223805
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 34,790 g
Número de tarifa arancelaria 74153300