RC-12S1N12U7ZA - 1599035

Ninguna imagen disponible

Pasamuro pared posterior, con rosca de conexión Pg13,5, recto, apantallado: no, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Anillo tórico radial, 4xM3, Espesor de pared mín.: 2,7 mm, Espesor de pared máx.: 3,5 mm, Diámetro de cable: 10 mm ... 14 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1599035
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356223713
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 87,780 g