Pasamuro pared posterior - RC-12S1N12G500 - 1598821

La figura muestra la variante del producto de 12 polos, con el estándar prensaestopas DIN

Pasamuros pared posterior, recto, apantallado: no, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Anillo tórico axial, Fijación central, Espesor de pared máx.: 6,5 mm, Diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1598821
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356222686
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 108,330 g