Pasamuro pared posterior - RC-12S1N12C3EN - 1598787

Pasamuros pared posterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Anillo tórico radial, 4xM3, Espesor de pared máx.: 2,5 mm, Diámetro de cable: 3 mm ... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1598787
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356222495
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 90,140 g