Pasamuro pared posterior - RC-12P2N12G500 - 1598055

La figura muestra la variante del producto de 12 polos con numeración estándar de la cámara de contactos

Pasamuros pared posterior, recto, apantallado: no, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, Anillo tórico axial, Fijación central, Espesor de pared máx.: 6,5 mm, Diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1598055
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356219150