Conector enchufable de acoplamiento - RC-12P2N129084 - 1597966

Ninguna imagen disponible

Conector enchufable de acoplamiento, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, Diámetro de cable: 5,5 mm ... 6,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1597966
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356218757
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 69,760 g