RC-12P2N127K00 - 1597932

La figura muestra la variante del producto de 12 polos, con el estándar prensaestopas DIN

Conector de acoplamiento, con rosca de conexión Pg11, recto, apantallado: no, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, Diámetro de cable: 7 mm ... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1597932
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356218566
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 135,000 g