Contacto engastado - RC-12P2000 - 1597862

Contacto engastado, mecanizado, Contacto individual, Diámetro de contacto: 1 mm, Margen para engaste: 0,14 mm²...0,56 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Conexión con alta resistencia a la tracción
  • Resistencias de contacto bajas
  • Sencillo control de producción

Datos mercantiles

Clave de pedido 1597862
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 86 (C-4-2015)
EAN 4046356218184
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,170 g
Número de tarifa arancelaria 85389099