Pasamuro pared anterior - RC-12P1N8AB1EN - 1597575

Pasamuros pared anterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Junta plana, 4x Ø 3,2, Espesor de pared mín.: 3 mm, Espesor de pared máx.: 7 mm, Diámetro de cable: 3 mm ... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1597575
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356216913
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 74,410 g