Conector enchufable de acoplamiento - RC-12P1N8A90EL - 1597555

Conector enchufable de acoplamiento, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Diámetro de cable: 3 mm ... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1597555
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356216791
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 67,250 g