RC-12P1N8A6300 - 1597497

Conector para dispositivos con rosca atornillada Pg13,5, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, Fijación central, Espesor de pared mín.: 1 mm, Espesor de pared máx.: 4,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1597497
Unidad de embalaje 40 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356216388
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 27,260 g