Conector enchuf. para cables - RC-12P1N12K0NY - 1597245

Conector enchufable para cables, Recto, revestido de plástico, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, Diámetro de cable: 7,5 mm ... 9,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1597245
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356215145
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 42,220 g