Pasamuro pared posterior - RC-12P1N12G500 - 1597202

Pasamuros pared posterior, recto, apantallado: no, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, Anillo tórico axial, Fijación central, Espesor de pared máx.: 6,5 mm, rango de diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1597202
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356214872
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 121,000 g