Conector enchuf. para cables - RC-12P1N1280EG - 1597010

Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, Diámetro de cable: 6,5 mm ... 7,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1597010
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356213882