RC-12P1N121400 - 1596870

Conectores industriales, con rosca de conexión Pg7, recto, apantallado: no, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, Diámetro de cable: 4 mm ... 6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1596870
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356213042