Conect. enchuf. para apar. pared poster. - RC-09S2NC24100 - 1596731

La figura muestra la variante del producto de 12 polos con numeración estándar de la cámara de contactos

Conector enchufable para aparatos pared posterior, recto, Bloqueo por tornillo, M23, Junta plana, 4xM3, Espesor de pared mín.: 2,7 mm, Espesor de pared máx.: 3,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1596731
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356212410
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 29,840 g