Conect. enchuf. para apar. pared delant. - RC-09S2N12YP00 - 1596693

La figura muestra la variante del producto de 9 polos con numeración estándar de la cámara de contactos

Conector enchufable para aparatos pared anterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 8+1, Tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Anillo tórico axial, Fijación central Pg13,5

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1596693
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356276405
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 52,270 g
Número de tarifa arancelaria 74153300