Conect. enchuf. para apar. pared poster. - RC-09S2N125000 - 1596557

La figura muestra la variante del producto de 12 polos con numeración estándar de la cámara de contactos

Conector enchufable para aparatos pared posterior, recto, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 8+1, Tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Junta plana, 4x Ø2,7, Espesor de pared mín.: 2,7 mm, Espesor de pared máx.: 3,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1596557
Unidad de embalaje 40 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356211796
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 29,240 g
Número de tarifa arancelaria 74153300