RC-09S2N121520 - 1596545

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector industrial, con rosca de conexión Pg9, recto, apantallado: no, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 8+1, Tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1596545
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356211734
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 77,450 g