Conect. enchuf. para apar. pared delant. - RC-09S1N8A2200 - 1596313

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para aparatos pared anterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 8+1, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Junta plana, 4x Ø2,7, Medida de brida: 25 mm x 25 mm, Espesor de pared mín.: 1 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1596313
Unidad de embalaje 40 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356378574
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 26,620 g