Conector enchuf. para cables - RC-09S1N12T003 - 1596206

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para cables, acodado, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 8+1, Tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Diámetro de cable: 6,5 mm ... 7,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1596206
Unidad de embalaje 8 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356210140
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 138,620 g