Conect. enchuf. para apar. pared poster. - RC-09S1N12E100 - 1596076

La figura muestra la variante del producto de 17 polos con obturación de junta tórica

Conector enchufable para aparatos pared posterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 8+1, Tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Junta plana, 4xM3, Espesor de pared mín.: 3 mm, Espesor de pared máx.: 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1596076
Unidad de embalaje 40 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356209700
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 40,440 g