Pasamuro pared anterior - RC-09S1N12B1NY - 1596040

Pasamuros pared anterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 8+1, Tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Junta plana, 4x Ø 3,2, Espesor de pared mín.: 3 mm, Espesor de pared máx.: 7 mm, Diámetro de cable: 7,5 mm ... 9,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1596040
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356209571
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 76,550 g