RC-09P2N126300 - 1595630

La figura muestra la variante del producto de 12 polos con numeración estándar de la cámara de contactos

Conector para dispositivos con rosca atornillada Pg13,5, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 8+1, Tipo de contacto: Macho, Conexión por soldadura, Anillo tórico axial, Fijación central, Espesor de pared mín.: 1 mm, Espesor de pared máx.: 4,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1595630
Unidad de embalaje 40 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356207669
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 30,600 g