Conect. enchuf. para apar. pared poster. - RC-09P1NX2E0S7 - 1595571

La figura muestra la variante del producto de 17 polos

Conector enchufable para aparatos pared posterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Anillo tórico radial, 4xM3, Espesor de pared mín.: 3 mm, Espesor de pared máx.: 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1595571
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356207478
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 40,930 g