Pasamuro pared anterior - RC-09P1N12B249 - 1595132

Pasamuros pared anterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 8+1, Tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, Anillo tórico radial, 4x Ø2,7, Espesor de pared mín.: 3 mm, Espesor de pared máx.: 7 mm, Diámetro de cable: 6,5 mm ... 7,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1595132
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356205344
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 77,240 g